arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVB 70-70 Illustration similar

PVB 70-70

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 422996

In stock
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Extensão do polo fixo EASYTURN PVB 70
  • Com furo de passagem e parafuso M10.
  • Tecnologia: Poste quadrado
  • Para uso vertical ou horizontal.
Dados técnicos:
  • Dimensões: 69 x 70 x 70 mm
  • Curso de compensação: 9 mm
  • Para tamanho de polo: 70 x 70 mm
Comprimento [mm] 69.0
Largura [mm] 70.0
Altura [mm] 70.0
Altura mín. [mm] 65.0
Altura máx. [mm] 74.0
Curso de compensação [mm] 9.0
Ø D1 [mm] 17.0
Ø D2 [mm] 11.0

Escopo de fornecimento
Extensão do polo, parafuso de fixação