SEI M8
TANDEM accessories
ID 402318
动力虎钳附件
产品特性:
产品特性:
- 夹持嵌块
- 第 1 面: 碳化钨涂层
- 第 2 面: 夹持
- 第 3 面: 夹爪,3 mm 台阶
- 第 4 面: 夹爪,6 mm 台阶
- 第 5 面: 夹爪,圆形,6 mm 台阶
- 第 6 面: 夹爪,圆形
- 尺寸: 28 x 28 x 13 mm
- 重量: 0.05 kg
Technical details
| Breite [mm] | 28.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 13.0 |
| Tiefe [mm] | 28.0 |
| Passend zu | 160 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |
Material suministrado
Inserto de sujeción (4 unidades), tornillo de fijación