arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
VBB2-5 1x7P-2x7P 2CH Illustrazione simile

VBB2-5 1x7P-2x7P 2CH

Accessori MAGNOS

ID 1601357

Tempo di consegna su richiesta
Cassetta di derivazione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Cassetta di derivazione per il sistema modulare KEH plus
  • Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
  • Per controllare fino a due piani magnetici
  • Sistema plug-and-play per una facile installazione
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 253 x 217 x 93 mm
  • Collegamento dell'unità di controllo: 1 x 7-PIN CIR 24 male
  • Collegamento piano magnetico: 2 x 7-PIN CIR 24 female
  • Numero di canali: 2
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Peso: 7.5 kg
Number of channels 2.0
Cable length [m] 5.0
Weight [kg] 7.5

Scope of delivery
Connection box, cable, plug, operating manual