arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGV 90-64-34.9

SGV 90-64-34.9

Afstelbare klauwen

IDnr. 490733

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Afstelbare grijpklem
  • Interface 1: W-90
  • Interface 2: W-SEI
  • Geschikt voor: KSM2 90
Technische gegevens
  • Afmetingen: 90 x 64 x 34,9 mm
  • grip stap: 3 mm
  • Gewicht: 1.5 kg
Breedte [mm] 90.0
Diepte [mm] 64.0
Hoogte [mm] 34.9
Bundel stuk
Gewicht [kg] 1.5

Scope of delivery
System jaw; without clamping inserts