FFV Z120-D3
標準取付板
N.º de identificação 836200
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ縮小取付板
- 空圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z120
- マシン側面: ISO 702-2 Nr. 3
- チャック・ピッチサークル: 137 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 70.6 mm
- 高さ: 26 mm
- 貫通穴: 51.5 mm
- 重量: 2.1 kg
Detalhes técnicos
| Lado da placa | Z120 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-2 Nr. 3 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 137.0 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 70.6 |
| Altura [mm] | 26.0 |
| Furo de passagem [mm] | 51.5 |
| Peso [kg] | 2.1 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem