arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA MEM 250

ROTA MEM 250

Mandrini a membrana

ID 1652805

Tempo di consegna su richiesta
Mandrino a membrana standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino base
  • Senza membrana di serraggio
  • Attacco cilindrico diritto: Ø200 g4
Dati tecnici:
  • Campo di serraggio Ø "cilindrico": 100 - 160 mm
  • Campo di serraggio Ø "circonferenza primitiva": 130 - 190 mm
  • Lunghezza max. di serraggio: 50 mm
  • Campo di serraggio assiale: 2 - 20 kN
  • Campo di serraggio radiale: 3.1 - 31 kN
  • Numero di giri max.: 4000 1/min
  • Peso: 25.5 kg
Nota:
  • Il serraggio "cilindrico" è fornito dal set di serraggio del porta pinze MCM.
  • Il campo di serraggio "circonferenza primitiva" è fornito dal set di serraggio MCM Pins, che blocca in punti precisi
Numero di giri max. [1/min] 4000.0
Forza di serraggio min. assiale [kN] 2.0
Forza di serraggio max. assiale [kN] 20.0
Forza di serraggio min. radiale [kN] 3.1
Forza di serraggio max. radiale [kN] 31.0
Lunghezza max. di serraggio [mm] 50.0
Peso [kg] 25.5

La fornitura comprende
Mandrino base, viti di fissaggio del mandrino, gruppi di molle per la riduzione della forza di serraggio, golfare, istruzioni per l'uso; senza accessorio, senza membrana di fissaggio, senza set di serraggio