arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW3 200-52 A5-GBK

ROTA THW3 200-52 A5-GBK

Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas

ID 1366681

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck de pistón anular de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 52 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Ventajas para usted:
  • Intervalo de lubricación significativamente más largo en comparación con un chuck de cambio rápido de mordazas convencional
  • Fuerzas de sujeción constantes y, por lo tanto, calidad de la pieza uniforme
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 6.7 mm
  • Paso del dentado: 4.712 mm
  • Carrera del pistón: 17.5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 64 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 38 kN
  • Revoluciones máx.: 6000 1/min
  • Peso: 20 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 5
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 6000.0
Max. clamping force [kN] 64.0
Max. actuating force [kN] 38.0
Stroke/jaw [mm] 6.7
Tooth pitch [mm] 4.712
Piston stroke (H) [mm] 17.5
Moment of inertia [kgm²] 0.11
Weight [kg] 20.0

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de montaje del chuck y manual de instrucciones