arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Für unterschiedlichste Anwendungen hat unsere ‚Pneumatic power‘ immer genug Luft – und einen langen Atem. Denn unsere pneumatischen Greifer halten immer was sie versprechen.

Die pneumatischen Greifer von SCHUNK unterteilen sich in drei Rubriken

  • PREMIUM: unsere Allrounder lassen keine Wünsche offen
  • ECONOMY: Wirtschaftlichkeit vereint mit SCHUNK-Qualität
  • TECH: unsere Prozessspezialisten meistern jede Herausforderung

Die Power unserer pneumatischen Greifer

  • Bewährt
  • Langlebig
  • Vielseitig
  • Hochwertig

ICON Radialgreifer
ICON Parallelgreifer
ICON Zentrischgreifer

Das SCHUNK Premium-Segment

Für jeden Einsatz der perfekte Greifer

Im Premium-Segment finden Sie 12 unterschiedliche Greifer in höchster Qualität mit einer Vielzahl an Varianten und Optionen. Dabei bieten wir Ihnen nicht nur robuste Greifer mit den besten Werten der Branche sondern auch mehr wartungsfreie Greifzyklen und maximale Lebensdauer. Unser Tipp: Ergänzen Sie Ihre pneumatischen Greifer mit unseren Präzisions-Sensoren, um unterschiedliche Informationen abzufragen oder Hubpositionen zu überwachen.

Die Power unserer Premium-Greifer

  • Beste Leistungsdaten
  • Maximale Lebensdauer
  • Bis zu 36 Monate Gewährleistung
  • Große Auswahl an Varianten und passendem Zubehör

Unsere Premium-Greifer auf einen Blick

ICON Parallelgreifer Premium

Winkel-/Radialgreifer:

Kleinteile: SWG
Universal: PWG-plus , PRG

Parallelgreifer:

Kleinteile: MPG-plus , KGG
Universal: PGN-plus-P , PGL-plus-P
Großhub: PLG , PHL

Zentrischgreifer:

Kleinteile: MPZ
Universal: PZN-plus
Großhub: PZH-plus

Der Neue unter den Premium-Greifern: PGL-plus-P

Wer einen kraftvollen und gleichzeitig vielseitig einsetzbaren Greifer sucht, ist mit dem neuen PGL-plus-P bestens bedient. Der pneumatische Universalgreifer bietet ein einzigartiges Leistungspaket aus Hub, Kraft und Konnektivität und ist dadurch perfekt für Handhabungsaufgaben geeignet, bei denen Flexibilität gefragt ist.

Highlights:

  • Zertifizierte sichere Greifkrafterhaltung GripGuard
  • Integrierte Sensorik
  • Großer Backenhub für flexibles Werkstückhandling
  • Abdichtung nach IP 64 für die Verwendung in schmutziger Umgebung

Sie haben Fragen zur Auswahl des passenden Greifers?

Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

+49-7133-103-2929

Das SCHUNK Tech-Segment

Für jede Herausforderung der passende Spezialist

Je anspruchsvoller Ihre Anwendung ist, umso präziser muss die Leistung des pneumatischen Greifers zu der jeweiligen Aufgabe passen. Mit unserem Tech-Segment steht Ihnen eine ganze Reihe an solchen „Spezialisten“ zur Verfügung, wie z. B. Greifer welche speziell für das Handling von O-Ringen, Zahnrädern oder Felgen entwickelt wurden.

Die Power unserer Tech-Greifer:

  • Prozessspezialisten
  • Maximale Lebensdauer
  • Beste Leistungsdaten

ICON Parallelgreifer Tech

Winkel-/Radialgreifer:

Kleinteile: GAP
Universal: DRG

Parallelgreifer:

Kleinteile: GAP , KTG
Universal: DPG-plus , PGB
Großhub: SPG , PSH , PFH

Zentrischgreifer:

Kleinteile: LOG , ORG
Universal: DPZ-plus , PZB-plus , PZV , Greifer mit Schaftschnittstelle

Das SCHUNK Economy-Segment

Für effizientes Greifen

In unserem Economy-Segment steht neben der Leistung die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund: Sie erhalten echte SCHUNK-Qualität zu attraktiven Konditionen. Optimiert für alle Standardanwendungen in sauberer Umgebung. Die Greifer konzentrieren sich auf die wesentlichen Eigenschaften und gewährleisten so einen effizienten Einsatz in Ihrem Betrieb.

Die Power unserer Economy-Greifer:

  • Bewährte SCHUNK-Qualität zu attraktiven Konditionen
  • Konzentrierte Leistung
  • Maximale Wirtschaftlichkeit

ICON Parallelgreifer Economy

Winkel-/Radialgreifer:

Kleinteile: SGW , SGB

Parallelgreifer:

Kleinteile: MPC
Universal: JGP-P , PGF
Großhub: PFH-mini

Zentrischgreifer:

Universal: JGZ

Jetzt Pneumatisch frei Positionieren

Anwendungsbild – PPD

Die Positionierungseinheit PPD von SCHUNK ermöglicht Anwendern jetzt das freie Positionieren mit pneumatischen Greifern. Und das durch ein ganz einfaches Setup aus Greifer, Sensor und Positioniereinheit sowie einer einfachen Inbetriebnahme dank vorgefertigter SPS-Funktionsbausteine. Eine optimale Lösung für alle Greifanwendungen, bei denen Flexibilität gefragt ist, zum Beispiel Roboterapplikationen, die unterschiedlich große oder nahe beieinanderliegende Werkstücke bewegen.

  • Freies Positionieren von pneumatischen Greifern
    Taktzeitoptimierung und Kollisionsvermeidung durch Vorpositionieren der Greiferfinger
  • Greifkrafteinstellbarkeit durch Anpassung des Ausgangsdruckes
    Greifen von unterschiedlich empfindlichen Werkstücken
  • Einstellbarkeit der Greiferbacken-Geschwindigkeit
    Für werkstückschonendes Greifen durch Reduktion des Greifimpulses

Zur PPD