arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Elektromechanisches Nullpunktspannsystem

Elektrospannmodul für Fertigung, Montage, Messmaschinen und 3D-Druck

Ob Automationslösungen, Mess- oder Werkzeugmaschinen: Das kompakte, elektrisch betätigte Nullpunktspannmodul VERO-S NSE-E mini 90 positioniert und spannt Werkstücke, Bauteile und Paletten in weniger als einer Sekunde mit einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Dank 24V-Technologie und optionaler Abfrage der Spannschieberstellung eignet sich das fluidfreie Modul gleichermaßen für den Einsatz in Fertigungsumgebungen wie für alle anderen Anwendungen, bei denen Teile auf Anhieb präzise gespannt werden müssen. Die Ansteuerung erfolgt über digitale I/O.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Rüstkostenreduzierung um bis zu 90 %
  • Einzugskräfte bis 1.500 N
  • Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
  • Unzählige Varianten der Werkstückspannung
  • Formschlüssige, selbsthemmende Verbindungen
  • Alle Filter
    11 Ergebnisse
    Einzelmodule NSE-E mini

    Einzelmodule NSE-E mini

    Elektromechanisches Nullpunktspannmodul mit 24V-Technologie als energieeffiziente Alternative zu Pneumatikmodulen.
    Baureihe anzeigen
    Spannbolzen für NSE mini

    Spannbolzen für NSE mini

    Spannbolzen mit Kurzkegel zur formschlüssigen Verbindung der Spannpaletten, Werkstücken oder Vorrichtungen mit den Spannmodulen.
    Baureihe anzeigen