Für diese Serialnummer konnte keine Produktdetailseite gefunden werden. Bei Fragen zum Produkt können Sie im Suchfeld nach der Materialnummer suchen oder mit uns in Kontakt treten.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ihre Anfrage an SCHUNK
Außendienstmitarbeiter finden
Newsletter anmelden
CAD-Daten anfordern
Ihre Angebotsanfrage
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Ob Flansche, Armaturenteile, ringförmige und deformationsempfindliche Werkstücke – es gibt zahlreiche kundenspezifische Anwendungsfälle, für die der Einsatz von Kraftspannfuttern ohne Durchgangsbohrung von SCHUNK geradezu prädestiniert ist. Egal, ob abgedichtet, großer Backenhub bei höchster Spannkraft, deformationsarme und ausgleichende Werkstückspannung über drei Backenpaare oder mit Fliehkraftausgleich – Sie werden von der Auswahl begeistert sein.
Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.
Die geringe Futterbauhöhe von ROTA NCO, ROTA 2B und ROTA NCR ermöglicht die maximale Nutzung des Maschinenraums und die maximale Systemsteifigkeit.
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile garantieren eine hohe Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit.
ROTA NCS 3- und 6-Backenfutter sind hermetisch abgedichtet, wartungsarm und ideal für die Großserienzerspanung.
Der aktive Niederzug in den Spannbacken verhindert ein Abheben der Werkstücke von der Plananlage.
6-Backen Kraftspannfutter mit Pendelmechanismus zum deformationsarmen Spannen von dünnwandigen Bauteilen. Ein zusätzlicher Fliehkraftausgleich ist optional erhältlich.
Gewichtreduziertes 2-Backen-Kraftspannfutter mit großem Backenhub bei gleichzeitig hoher Spannkraft und vorbereiteter Mediendurchführung. Es eignet sich besonders zum Spannen von Armaturenteilen.