Für diese Serialnummer konnte keine Produktdetailseite gefunden werden. Bei Fragen zum Produkt können Sie im Suchfeld nach der Materialnummer suchen oder mit uns in Kontakt treten.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ihre Anfrage an SCHUNK
Außendienstmitarbeiter finden
Newsletter anmelden
CAD-Daten anfordern
Ihre Angebotsanfrage
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Kraftspannfutter mit integriertem Pneumatikzylinder
Pneumatische Kraftspannfutter von SCHUNK sind die perfekte Alternative, wenn die Futter nicht manuell oder über Hydraulik angesteuert werden sollen. Die Futter verfügen über einen integrierten Pneumatikzylinder, über den das Futter im Stillstand betätigt werden kann. Die Kraftspannfutter verfügen über eine extrem große Futterbohrung, die exzellent für die Bearbeitung von großen und langen Rohren geeignet ist.
Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.
Durch den integrierten Spannzylinder ist eine maximale Durchgangsbohrung gegeben, ideal für die Rohrbearbeitung.
ROTA TP/TB punkten mit sehr hohen Spannkräften bereits bei einem Standard-Luftdruck von 6 bar. Der nutzbare Druckbereich liegt zwischen 3 und 8 bar.
Viele Futtergrößen mit unterschiedlichen Durchgangsbohrungen im Standard lieferbar: von Außendurchmesser 125 – 1200mm