arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

TRIBOS Polygonspannfutter

Von Mikro bis Makro

Von der präzisesten Mikrozerspanung bis zur kraftvollen Volumenzerspanung zeigt TRIBOS seine Stärken. Mit dem patentierten TRIBOS-Polygonspanntechnik-Programm bietet SCHUNK ein Werkzeughaltersystem mit flexiblem und umfassendem Einsatzspektrum.
Hervorragende Rundlaufeigenschaften von < 0,003 mm garantieren längere Standzeiten und beste Oberflächen. TRIBOS ist absolut wartungsfrei und dämpft durch seine Waben-/Ankerstruktur Schwingungen optimal. Zwischenbüchsen schaffen zusätzlich flexible Spannbereiche.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Von Mikro- und Feinstbearbeitung bis Schwerst- und Volumenzerspanung
  • Rundlaufeigenschaft < 0,003 mm
  • Absolut wartungsfrei
  • Beste Schwingungsdämpfung
  • Rotationssymmetrischer Aufbau
  • Alle Filter
    388 Ergebnisse
    TRIBOS-R

    TRIBOS-R

    TRIBOS-R bietet durch die einzigartige polygonale Wabenstruktur und den vergrößerten Außendurchmesser ein optimales Verhältnis zwischen Radialsteifigkeit und Dämpfung und verfügt somit über beste dynamische Rundlaufeigenschaften.
    Baureihe anzeigen
    TRIBOS-S

    TRIBOS-S

    Schlanker geht’s nicht! Präzise für engste Bearbeitungsverhältnisse. Wenn Werkstückbereiche schwer zugänglich sind und herkömmliche Spannsysteme an die Grenzen stoßen, sind TRIBOS-S Polygonspannfutter dank ihrer extrem schlanken Bauweise die Lösung.
    Die höchste Dauerrundlauf- und Wiederholgenauigkeit von ≤ 0,003 mm sichert einen gleichmäßigeren Schneideneingriff und verbessert so Werkzeugstandzeiten um mehr als das Vierfache.
    Baureihe anzeigen
    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM eignet sich für eine kräftige HSC-Bearbeitung in der Mikrozerspanung bis über 85.000 1/min. Beste Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm sowie die Stabilität durch die Ankerstruktur bilden die Basis der extrem kompakten Werkzeugaufnahmen und gewährleisten so eine präzise und prozesssichere Zerspanung. Die unterschiedlichen Baugrößen sind perfekt für kleine, hochdynamische Bearbeitungszentren geeignet.
    Baureihe anzeigen
    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini setzt Maßstäbe in der Mikrozerspanung. Das Polygonspannsystem findet Einsatz bei filigransten Bearbeitungen von Gehäusen, Formen, Elektroden und Gravuren in der Medizin- und Elektrotechnik sowie in der Uhrenindustrie oder im präzisen Formenbau. Mit TRIBOS-Mini können extrem kleine Schäfte, ab Ø0,3 mm, gespannt werden, das aufwändige und kostenintensive Herstellen von Sonderwerkzeugen entfällt.
    Baureihe anzeigen