Non è stato possibile trovare alcuna pagina dei dettagli del prodotto per questo numero di serie. In caso di domande sul prodotto, è possibile cercare il numero del materiale nel campo di ricerca o contattarci.
Come possiamo aiutarti?
La tua richiesta a SCHUNK
Trova rappresentanti di vendita sul campo
Registrazione alla newsletter
Richiedi dati CAD
La tua richiesta di preventivo
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Sistema di serraggio elettromeccanico a punto zero
Sistema di serraggio elettromeccanico a punto zero
Modulo di serraggio elettrico per i dispositivi di produzione, montaggio, misurazione e la stampa 3D
Il modulo di pallet a cambio rapido VERO-S NSE-E mini 90, compatto, azionato elettricamente, posiziona e serra pezzi, componenti e pallet in meno di un secondo ad una precisione di ripetizione di < 0,005 mm. Grazie alla tecnologia a 24 V e il monitoraggio della posizione dei cursori di serraggio opzionale, il modulo privo di liquidi è adatto all'uso in ambienti di produzione, nonché per tutte le altre applicazioni in cui le parti hanno bisogno di un serraggio preciso. Il controllo è garantito da I/O digitali.
La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.
Riduzione dei costi di attrezzaggio fino al 90%
Forze traenti fino a 1.500 N
Precisione di ripetibilità < 0.005 mm
Innumerevoli varianti di serraggio del pezzo
Collegamenti ad accoppiamento geometrico irreversibile