arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Blocchi di forza a serraggio pneumatico

Potente ed efficace, anche in spazi limitati

I blocchi di forza a serraggio pneumatico della serie TANDEM consentono forze di serraggio elevate in spazi ristretti. La vasta selezione comprende blocchi di forza a serraggio pneumatico con corsa ganascia standard, corsa lunga, serraggio contro una ganascia fissa, sistema di cambio rapido ganascia o monitoraggio induttivo della ganascia, sempre adatti alle vostre applicazioni.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Tipo di costruzione molto compatto
  • Forze di serraggio elevate fino a 55 kN
  • Forza di serraggio regolabile mediante pressione dell'aria
  • Lubrificazione centrale lato macchina
  • Interfaccia a due ganasce di predefinito
  • KSP3

    KSP3

    Morse automatiche a 2 ganasce ad azionamento pneumatico di terza generazione di struttura compatta, con una forza di serraggio elevata e nuovi highlight tecnici. Le morse automatiche sono disponibili con corsa standard, corsa lunga o ganascia fissa.
    Mostra serie
    KSP3-IM

    KSP3-IM

    Blocco con forza di serraggio a 2 ganasce azionato pneumaticamente con monitoraggio induttivo della posizione della ganascia per una maggiore sicurezza e per applicazioni automatizzate.
    Mostra serie
    KSP3-BWA

    KSP3-BWA

    Morse automatiche a 2 griffe ad azionamento pneumatico della terza generazione in versione compatta con sistema di cambio rapido dei morsetti per un adattamento estremamente rapido a nuovi compiti di serraggio. Le morse automatiche sono attualmente disponibili con corsa standard o corsa lunga.
    Mostra serie
    PGS3

    PGS3

    Morsa automatica a 2 ganasce ad azionamento pneumatico con interfaccia VERO-S per la lavorazione automatizzata del metallo per piccoli componenti. Disponibile con corsa standard e corsa lunga.
    Mostra serie
    KRP3

    KRP3

    Morse pneumatiche a 3 ganasce di struttura compatta e con elevate forze di serraggio. Disponibili con corsa standard e corsa lunga.
    Mostra serie