arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Mandrini anteriori pneumatici

Mandrino con cilindro pneumatico integrato

I mandrini autocentranti pneumatici SCHUNK sono l'alternativa perfetta se il mandrino non deve essere azionato manualmente o idraulicamente. I mandrini hanno un cilindro pneumatico integrato, tramite il quale il mandrino può essere azionato in caso di arresto. I mandrini autocentranti hanno un foro estremamente grande, perfetto per la lavorazione di tubi lunghi e di grandi dimensioni.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Attraverso il cilindro di serraggio integrato si dispone di un foro massimo passante, ideale per la lavorazione di tubi.
  • ROTA TP/TB si distinguono per le forze di serraggio molto elevate già con una pressione standard dell'aria di 6 bar. L'intervallo di pressione utile è compreso tra 3 e 8 bar.
  • Nella versione standard sono disponibili molte grandezze del mandrino con fori passanti differenti: diametro esterno 125 – 1.200 mm