arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

我们为您提供技术领先的液压刀柄并帮助您提升优势

SCHUNK iTENDO²

  • 技术成熟,操作简单
在液压膨胀技术领域拥有 30 多年的经验

  • 数秒内完成微米级精密换刀,无需
    外围设备
缩短安装时间,无需购买额外夹持装置,
因此不产生额外能耗成本

  • 出色的减振性能
防止微小崩裂,获得出色的工件表面,保护机床主轴以及延长刀具使用寿命,均可实现成本降低

  • 标配精密动平衡
在转速为 25,000 RPM 时其平衡等级为 G2.5,
适用于高转速应用。

  • 持续回转和重复精度
    < 0.003 mm
切削均匀,延长刀具使用寿命,
并降低了再次磨刀或
购买新刀具的成本

  • 排污槽有助于扭矩可靠传递
保持夹持表面干燥,将油、
润滑脂或润滑剂残留排入排污环槽中

  • 高度灵活
使用有槽或防冷却液型减径套,可夹持不同直径

来自发明者的丰富经验为您带来优势

液压膨胀 logo

  • SCHUNK — 液压膨胀技术的先驱
  • 早在 1980 年,我们便已采用液压膨胀原理生产出第一批夹持工具,供客户广泛使用。
  • 我们用于夹持刀具的膨胀刀柄在 1983 年已实现了标准化
  • 为了满足不断增长的动态生产技术要求,于 1990 年 2 月 26 日推出了专利产品
  • TENDO 系列新一代标准液压刀柄于 1990 年推出

TENDO-Classic 截面图

1)夹持螺钉

加压螺栓移动驱动活塞。使用内六角扳手,将加压螺栓拧到止位。不需要使用扭矩扳手。

2)夹持活塞

夹持活塞将液压油压入油腔系统中。

3)膨胀套筒和油腔

膨胀套筒均匀膨胀夹持住刀具柄部。在该夹紧过程中,刀柄首先居中,然后整个表面被强有力且均匀地夹紧。充满液压油的腔体系统对被夹持的刀具有减振效果。将刀具切削刃的磨损降至最低,延长使用寿命达 40%。

4)本体

机床接口位于刀柄本体上。

5)长度调节螺钉

快速简便完成刀具预调。

6)刀具

刀具定心夹紧在中心轴上——最高回转和重复精度 < 0.003 mm。

7)排污环槽

液压刀柄的夹持压力极高,可将油、润滑脂或润滑剂残留物排挤到环槽中,使得夹持表面保持干燥。

TENDO-Classic 截面图

现代液压刀柄更具可持续性

如今,生产过程中的可持续性正变得越来越重要。重点不仅只是在于节能。生产方式的经济效率和吸引更多的技术人才也是所关注的。

采用 SCHUNK 液压膨胀技术,为您实现更可持续的生产增添动力。TENDO 系列有多种型号可供选择,几乎适用所有的金属切削作业,可以轻松取代传统的夹持装置。

可持续性 logo

液压刀柄更具可持续性的原因在于:

经济性:

  • 与热缩刀柄相比,使用寿命大大延长
  • SCHUNK 可以进行再加工,实现第二个生命周期
  • 不会由于收缩过程而导致材料疲劳,保持始终如一的夹持质量
  • 快速更换刀具最多只需 2 分钟,因此生产过程非常高效

节省资源:

  • 与热缩不同,无能量消耗
  • 功耗更小、二氧化碳排放更低

更易操作:

  • 为技术人才提供现代化作业设备
  • 安全夹持,员工没有被灼伤的危险
  • 操作简便,简化工作流程

优选刀具夹持系统,始终助力您出色完成加工任务

全系列刀柄分类

智能型

  • SCHUNK iTENDO² 采用必要的智能化,在无人值守的自动化生产工艺流程中,能够安全实现 “最贴近零件” 的工件加工

了解更多关于 iTENDO² 的信息

高品质

  • SCHUNK TENDO Platinum 符合 DIN 标准,有 29 种接口和 1,000 多种细分型号
  • SCHUNK TENDO Slim 4ax 采用 DIN 标准的热缩轮廓

专用型

  • SCHUNK TENDO LSS、ES、KSR、ZERO 和 Engineered 可以解决每种加工工艺中要求较高的加工问题

经济型

  • SCHUNK TENDO E compact 适用于批量加工、钻孔、铰孔和螺纹加工

了解更多关于 TENDO E compact 的信息

基础款

  • 机械式刀柄构成 SCHUNK 整体刀具夹持方案的基础

快速查找匹配的刀柄

只需几次选择,即可从 SCHUNK 产品组合中找到合适的液压刀柄 。

刀柄快速查找器