TRIBOS-M SVL-12 Ø2x100
Prolongadores poligonais
N.º de identificação 215703
TRIBOS-M SVL-12 Ø2x100, Prolongadores poligonais
- TRIBOS SVL
- Diâmetro de fixação: 2 mm
- Diâmetro de fixação do lado da máquina: 12 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Min. torque: 1 Nm
Detalhes técnicos
| 技术 | 三角加长杆 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS SVL |
| 刀具夹持接口 | SVL-12 |
| 夹持直径 D1 | 2 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| 总长度 L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 1.0 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
刀具柄部质量
h6
最大限速
35.000 1/min
单独
可单独从 100 mm 的标准长度缩短至最小 50 mm
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计