CELSIO SK40 Ø32x100
热缩刀柄
ID 208349
CELSIO SK40 Ø32x100, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 刀具夹持接口: SK 40
- 夹持直径: 32 mm
- 突出长度: 100 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 750 Nm
技术细节
系列 | CELSIO |
---|---|
D2 | 53.0 |
最小扭矩 | 750.0 |
D6 | 44.0 |
G | M16x1 |
技术 | 热缩刀柄 |
刀具夹持接口 | SK 40 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
夹持直径 D1 | 32 mm |
重量 | 1.5 |
L4 | 81.0 |
L2 | 63.0 |
L3 | 10.0 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 100 mm / 3.9" |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
带轴向长度调节螺钉(除了 Ø 3、Ø 4 和 Ø 5)
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉和固定螺钉 (除了 Ø 3, Ø 4 和 Ø 5)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计