arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KOM HSK-A 63 Ø27x60 類似のイラスト

KOM HSK-A 63 Ø27x60

シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ

ID 263612

KOM HSK-A 63 Ø27x60, ツールホルダー
  • シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
  • シリーズ: シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 27 mm
  • クランプ径ねじ溝: M12
  • 突出長さ: 60 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: 締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます
テクノロジー シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
シリーズ シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 27 mm
締め付けボルト G M12
D2 [mm] 48.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 33.0
L12 [mm] 21.0
重量 [kg] 1.26
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
縦または横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

納品内容
締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。