arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-G 200-62 A6-GBK

ROTA-G 200-62 A6-GBK

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 815047

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 62 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 6.8 mm
  • 齿距: 4.7 mm
  • 最大夹持力*: 95 kN
  • 最大扭矩: 90 Nm
  • 最大旋转速度: 4600 1/min
  • 重量: 18.8 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding Rechte vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4600.0
Max. opspankracht [kN] 95.0
Max. koppel [Nm] 90.0
Slag/klauw [mm] 6.8
Tandsteek [mm] 4.7
Gewicht [kg] 18.8

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding