arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-VP2

ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-VP2

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819161

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 42 mm
  • 主轴架: ISO 702-2 Nr. 6
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 6.5 mm
  • 齿距: 4.8 mm
  • 最大夹持力*: 65 kN
  • 最大扭矩: 80 Nm
  • 最大旋转速度: 5400 1/min
  • 重量: 14.4 kg
Type de broche ISO 702-2
Taille de broche Nr. 6
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 5400.0
Force de serrage max. [kN] 65.0
Couple de rotation max. [Nm] 80.0
Course/mors [mm] 6.5
Pas de dent [mm] 4.8
Hauteur H avec bride [mm] 103.5
Poids [kg] 14.4

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation et manuel d'utilisation