arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS GZB-S Ø22 Ø14 25° 图片仅供参考

WZS GZB-S Ø22 Ø14 25°

刀具刃磨刀柄的减径套

ID 207721

WZS GZB-S Ø22 Ø14 25°, 刀具刃磨刀柄的减径套
  • 带 25° 倒角
  • 夹持直径: 14 mm
  • 长度: 53.5 mm
系列 WZS GZB-S 25° 斜边轮廓
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 27.0
D4 [mm] 18.0
技术 刀具刃磨刀柄的减径套
夹持直径 D1 14 mm
重量 [kg] 0.1
L10 [mm] 10.0

型号
带 25° 倒角

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计