arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-F 125-88-39

SGWB-F 125-88-39

反爪

ID 430089

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可翻转爪,固定式
  • 接口 1: W-125-1
  • 适用于: KSG 125
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 88 x 39 mm
  • 重量: 2.3 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 88.0
高度 [mm] 39.0
重量 [kg] 2.3

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉;无顶爪