arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STG 160 Illustration similar

STG 160

Zubehör TANDEM

ID 402315

Accessori per morse automatiche

Caratteristiche del prodotto:
  • Barra di serraggio per ganasce a cambio rapido
  • Versione temprata, gradini di serraggio dentati con presa
  • Adatto per: WTG-A 160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 90 x 26 x 16 mm
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Peso: 0.2 kg
Larghezza [mm] 90.0
Altezza [mm] 16.0
Profondità [mm] 26.0
Materiale Acciaio temprato
Adatto per 160
Peso [kg] 0.2

La fornitura comprende
Barre di serraggio, viti di fissaggio