KTR 100
Top jaw blanks drilled
ID 402121
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 顶爪坯件
- 卡爪接口: 十字槽
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 100
- 尺寸: 47 x 55 x 25 mm
- 夹持范围: 0 - 70 mm
- 材料: 16MnCr5
- 重量: 0.8 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 55.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 25.0 |
| 材料 | 16MnCr5 |
| 适用于 | 100 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
标配范围
顶爪坯件