arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PGS3 140

PGS3 140

气动二爪虎钳

ID 1452817

标准型气动夹具

产品特性:
  • 双爪夹具
  • 中心夹紧
  • 标准行程
技术参数:
  • 尺寸: 140 x 140 x 91,2 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 17 kN
  • 单指行程: 3 mm
  • 最大卡爪高度: 30 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 2 - 6 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 2300 cm³
  • 重量: 8.7 kg
单指行程 [mm] 3.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 17.0
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 6.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 30.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 2300.0
重量 [kg] 8.7

标配范围
强力夹具,系统卡爪用安装螺钉,操作手册;无系统卡爪,无定位销,无分度销