SCDR 81x81x12
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
ID 1500119
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Telaio di tenuta
- Adatto per ventose con superficie di aspirazione 80 x 80 mm
- Dimensioni: 81 x 81 x 12 mm
- Peso: 0.01 kg
Specifiche tecniche
| 长度 [mm] | 81.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 81.0 |
| 高度 [mm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 0.01 |
标配范围
密封机架