利用机器人的可能性来优化您的生产。灵活性和效率在现代制造业中至关重要。SCHUNK 的机器人 PLUS 产品组合专为改善您的生产流程而设计。它提供一系列根据数十年的经验开发的快换装置、补偿单元和力/力矩传感器。
选择 SCHUNK 作为您的合作伙伴,您将受益于品质优良的产品和全面可靠的支持,以在全球范围内推动和推进您的自动化项目。
CPS 由可互换主装置和工具组成,非常适合更换末端执行器。快换循环可提高系统灵活性,最大限度地减少停机时间,优化机器利用率。
CPB 由可更换的主装置和可更换的工具组成,可实现最大的灵活性和工艺可靠性。坚固的锁定机制和多功能介质传输可实现高效工具更换,减少停机时间并提高系统生产率。
使用便捷、模块多样和配件齐全,CMS 手动快换系统优势全面。任何需要工具快换的应用场合,机器人或固定应用,均可适用。
AGM 产品系列在补偿自动化过程中的不准确性和公差方面起着决定性作用。在机器人应用中,平衡产品组合为优化过程可靠性并保护机器人和部件免受磨损提供多功能解决方案。
FTS 6 轴力/力矩传感器集最大精度、灵活性和可靠性于一身。无论是质量控制、过程监控还是磨削和装配过程,AGV 都能确保自动化的最大效率和过程可靠性。