arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CMS 100-K-B

CMS 100-K-B

Manual change system

ID 1545370

Manual change system CMS, Size: 100, Manual change head, manual

  • Piston stroke monitoring: not possible
  • Force Fz max.: 1800 N
  • Max. total payload: 43 kg
推奨ハンドリング重量 [kg] 43.0
ロック検出 利用不可
繰り返し精度 [mm] 0.02
重量 [kg] 1.65
ロボット側カップリングフランジ ISO 9409-1-100-6-M8
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
ネジ接続の図 J
最大静的引張力 Fz [N] 1800.0
動的最大モーメント Mx/My [Nm] 230.0
動的最大モーメント Mz [Nm] 230.0
静的最大モーメント Mx/My [Nm] 500.0
静的最大モーメント Mz [Nm] 1185.0
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

作動
ロッキング・レバーにより手動操作

作動方式
ヘッドおよびアダプターのロックおよびロック解除は、手動レバーによって行います。

ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。

保証
24 カ月