由塑料、钢材或铝制成的机械手手指 - 在按下按钮之际。

设计和订购只需 15 分钟。

世界上针对制造机械手手指的首个全自动化 3D 设计工具。

作为夹持技术和抓取系统的卓越领导者,雄克推出雄克 eGRIP 基于浏览器的网络工具不需要许可证书,并将定制机械手手指的设计和订购时间缩短至仅 15 分钟。

只需要最少的数据和几个步骤。然后雄克 eGRIP 可自动设计具有最佳 3D 轮廓的定制化机械手手指,并提供包括价格和交付时间的详细报价。雄克eGRIP可以很快地计算出复杂的几何体。

您可以:立即订购或通过电子邮件要求报价。

以下是其工作方式:

  1. 只需上传工件的 STEP 或 STL 文件。
  2. 选择雄克机械手
  3. 选择合适的手指坯料并进行配置

开始使用 eGRIP

用雄克 eGRIP 自动保存!

 

雄克 eGRIP 物有所值

 

通过在线方式缩短时间、降低成本。从诸多时间和成本优势中获益。组件越复杂,以传统方式进行手指设计的成本就越高。使用雄克 eGRIP 则完全不同。不需要每对手指花费 2 至 8 小时的设计时间,使用雄克 eGRIP,您可以在 10 分钟内完成成对手指的设计。您还可以节约报价和交付时间。

时间用于
常规的
雄克 eGRIP
设计
2 – 8 小时
10 分钟
生产/交付时间
5 – 60 小时
5 分钟
报价和订单
1 – 8 周
1 周
钢材和铝材的生产/交付时间1 – 8 周10 个工作日
 

优势概览。

全自动世界上针对机械手手指的首个全自动化设计工具
智能化一键式操作的工程专家
简单极易使用
效率机械手手指的设计成本节约高达 97%
快速机械手手指的交付时间缩短高达 88%
价格诱人机械手手指的价格降低高达 50%
更轻钢或铝质机械手手指的重量自动减少高达 50%
可持续手指重量轻,降低了系统能耗并且缩短了周期

 


事例

编程语言英语和德语
当前可用的
机械手手指
雄克通用型机械手 PGN-plus 规格 40 至 125
雄克小零件机械手 MPG-plus 规格 20 至 64
雄克电动小零件机械手 EGP 规格 25 至 50
材料

聚酰胺 12 (PA 12),白色或黑色,极为耐磨
食品安全级聚酰胺 12 (PA2201),经 FDA 批准,可用于医药行业
铝材 (AISi10MG)
不锈钢(1.4404, 30 µm 或 50 µm)

节约成本机械手手指的设计成本节约高达 97%

机械手手指由钢和铝制成,具有一体化的轻型结构。

重量减少高达 50%。

自行选择材料
可自由选择适用于各个应用的材料。使用雄克 eGRIP 订购系统,您还可以订购由铝(AISi10Mg,50μm)或不锈钢(1.4404,30 μm 或 50μm)制成的机械手手指。对于金属机械手手指的设计,雄克 eGRIP 使用选择性激光熔化的技术潜力,来实现最优化减轻重量,从而节省重量。

您的优势:

  • 自动节省了材料,重量和体积最多可减少 50%。设计采用空心和格栅结构 。
  • 由于材料减少以及使用最先进的生产流程,因此降低成本并缩短生产时间。
  • 实现复杂的手指轮廓,用于常规机加工或加工非常缓慢而无法实现的形状配合抓取。

仅通过按键获取机械手手指

  • 设计和订购时间缩短至 15 分钟
  • 毫不费力地通过最佳 3D 轮廓描绘计算机械手手指
  • 短时间内完成复杂几何运算
  • 自动计算价格和交付时间
  • 可通过网店立即订购
  • 易于使用——雄克 eGRIP 可以全天 24 小时使用,无需安装 CAD 程序

其他信息

eGRIP 宣传页 (PDF, 1,9MB)
抓取系统亮点 (PDF, 19,6 MB)
PGN-plus 目录 (PDF, 5,9MB)