创新里程碑

凭借开拓精神和精益求精的态度,我们在全球设定基准。70多年来,我们这家创新型家族企业不断克服夹持技术和抓取系统的挑战,无不体现在我们高品质的产品和技术创新中。这些里程碑记录了我们的发展,从一家小型车库作坊记录发展到拥有2.800多位员工的全球化企业。这一成就源自于胸怀大志、富于勇气,以及众多员工的积极投入。

2005
上市

TRIBOS Mini 和 TRIBOS-RM

应力三角刀柄可实现 0.3 mm 夹持直径的微型夹持。适用于 HPC 和/或 HSC 加工。

上市

TRIBOS Mini 和 TRIBOS-RM

应力三角刀柄可实现 0.3 mm 夹持直径的微型夹持。适用于 HPC 和/或 HSC 加工。

2015
ERO-S WDB - 提高生产效率的直接夹持技术

借助尤其适合工件直接夹持的模块化系统,雄克简化了小批量和单件生产的制造过程。不同于传统夹持解决方案,直接夹持不存在卡爪或夹具的任何干扰轮廓。这为 5 面加工极大地提高了便利性。

上市

新款 PGN-plus

 

最畅销的雄克机械手。带有独特的多齿导轨和新型集成式连续润滑。现在,多齿导轨轮廓的导轨中具有润滑盒通孔。

通知

移动抓取系统

Care-O-bot®4

 

通过雄克,打造未来的服务型机器人。雄克与位于斯图加特的 Fraunhofer IPA 共同创造了移动应用服务型机器人领域的这一里程碑。

通知

ROTA NCX动力卡盘。动力车床卡盘,带卡爪快换 系统, 适于短 行程 液压缸车床。

继雄克 ROTA 楔式动力卡盘取得成功之后,雄克正在尝试将快速卡爪更换的原理转移到短行程液压缸 CNC 车床。特别在谈到优化生产过程时,ROTA NCX 由于出色的性价比脱颖而出成为有吸引力的生产提速器。由此可减少装调时间并增加机床的生产性加工时间。

TENDO E compact。现在有了 雄克  CAPTO 接口!

通过添加直径为 12 mm 和 20 mm 的雄克 CAPTO 接口 C4 和 C5 以及直径为 12 mm、20 mm 和 32 mm 的 C6 接口,雄克进一步扩展了 TENDO E compact 系列。

2016
上市

Adduco 液压膨胀螺母

ADDUCO 液压膨胀螺母专为精确有效夹持滚刀、齿轮和轴/轴连接而开发。在工厂中平衡的夹持元件可确保操作简便并在数秒内的完成最精度夹持。

上市

ROTA NCE 动力卡盘

雄克 ROTA NCE 结合了轻型设计、最大承载能力以及卓越的设计于一身,形成独特的车床卡盘。经过调整以适应传动系的车床卡盘几何外形,轻型几何设计同样确保了高刚度。相比传统的车床卡盘,相同尺寸的惯性最多能减少 30%。

全球首创!

TENDO Slim 4ax

雄克 TENDO Slim 4ax 是用于轴向机加工的刀夹。它是其所属等级中唯一能够满足所有要求的产品:热缩轮廓、移运简便、装调时间短、刀具使用寿命长、灵活性高度,连同即插即用,以及最小润滑量的应用。

24 V 电源,通过数字 I/O 控制。

雄克 ELP

ELP 将高度动态的运动与平稳运行到最终位置的行程结合起来。这将省去轴和周围的部件。

计算机辅助模拟中的真实模拟

数字孪生

数字孪生是真实物体的数字形式。根据 CAD 三维模型,它从材料、传感器系统、上传的运动和动态可用信息中提取产品特性、功能和工艺参数信息。

雄克协同抓取的技术载体

Co-act 机械手 JL1

雄克凭借其新型技术载体 Co-act 机械手 JL1,为与人类进行直接互动的第一台智能化 HRC 机械手奠定了基础。

棘爪设计师 eGRIP

新品:钢制或铝制机械手棘爪

可自由选择适用于各个应用的材料。使用雄克 eGRIP 订购系统,您还可以订购由铝(AISi10Mg,50μm)或不锈钢(1.4404,30 μm 或 50μm)制成的机械手手指。

2014
上市

TENDO Aviation

液压膨胀刀柄带有机械式限位保护装置。在高性能切削时保证 100% 的安全性。

特殊

上市

PRISMO3

灵活的精密磨削刀柄,适用于夹持直径为 3 至 20 mm 的自动化刃磨刀柄。

上市

EGN/EZN

 

世界上首个经德国工伤保险联合会 (DGUV) 认证的安全抓取系统,雄克安全抓取系统。针对安全人/机协作的通用执行机构概念。

2013
上市

PRONTO

 

PRONTO——卡爪快换系统,每个卡爪更换时间低于 5 秒。

上市

ROTA-S flex

由于重量降低了高达 60% 且夹持范围灵活,ROTA-S flex 可用于较大和较重工件的完整加工,因此树立了铣削和车削新标杆。

上市

SVH 五指手

 

装有 9 个电机首款五指机械手在最新款的仿人抓手中,电子装置完全集成到手关节处,实现了最大程度的紧凑型解决方案。

通知

2012
上市

VERO-S NSA plus

自动快换托盘系统,全天候确保自动化机床上下料期间的最高精确性,重复精度 < 0.005 mm。

产品详情

2011
上市

ROTA-S plus 2.0

在 2.0 版中,雄克延续使用最畅销的高效手动机床卡盘 ROTA-S plus 。可在 60 秒之内完成卡爪更换。

特殊

上市
雄克电动二指微型平动机械手

EGP

 

世界上最强劲的具有配套电子元件的小部件机电一体化机械手。抓取力四级可调,抓取力-质量比提高了 180%

2010
上市

VERO-S

 

下一代快换托盘系统,可节约高达 90% 的装调成本。

上市

TENDO E compact

液压膨胀刀柄将刀具使用寿命延长高达 300%。在干夹持条件下,Ø 32 mm 时可实现高达 2,000 Nm 令人震惊的扭矩。

上市

LWA 4P

 

雄克 Powerball 轻型机械臂是世界上最紧凑的强劲轻型臂,配备三个高度集成的球型模块,共六个自由度。

上市

MPG-plus

 

市场上最强劲的气动微型机械手。椭圆形活塞传动与轴承导轨相结合,确保高性能。相同机械手尺寸,可安装更长的机械手手指并将抓取力提升高达 25%。

2008
产品范围扩大

MAGNOS

 

雄克将其产品组合扩展到磁力夹持技术。现在,对于铁磁工件 5 面加工,可用的方形磁极、径向磁极和平行磁极技术的标准产品范围更大,确保仅需一次装调即可完成加工。

上市

PRL

 

雄克抓取臂模块集成到 Care-O-bot® 中。德国弗劳恩霍夫生产技术和自动化研究所 (Fraunhofer Institute for Production Technology and Automation IPA) 首次在 Care-O-bot® 中使用雄克高性能轻型臂,其配备扭矩高达 216 Nm 的 PRL 模块。

2006
上市

SDH

 

首款带触觉传感器的雄克三指机械手,每个感测区域有 76 个测量点。多关节 SDH 擅长以适应形状和适应力的方式抓取范围广泛的物体,这意味着其可用于服务型机器人以及工业应用。

2000
上市

PGN-plus

 

首个带多齿导轨的气动雄克二指平动机械手。PGN-plus 系列结合了专利多齿导轨系统和椭圆形活塞的优点,型号也非常全面。

1997
上市

TRIBOS 应力锁紧式夹持技术

 

配备应力锁紧夹持技术的独特刀具夹持系统,实现了对刀具夹持的颠覆,并取得了低于 3 µ 的偏转精度。

1995
上市

MPG

 

雄克二指微型平动机械手。气动小部件搬运领域的新标杆。配备双轴承导向的基爪,具有长使用寿命。

1994
产品范围扩大

雄克在曼根 (Mengen) 的工厂启动了针对车床的卡盘产品区。

1988
产品范围扩大

模块化工件夹持

 

市场需要一种精密且应用广泛的工件夹持设备。雄克的解决方案是:TANDEM。雄克的模块化工件夹持产品开始领先于行业内同类产品。

1985
上市

PGN

 

首款基爪经研磨的气动二指平动机械手。

1983
上市

PPG

 

PPG 工业机械手在 1983 年创造了历史。首款标准化机械手以夹持技术久经考验的运动学解决方案为基础。凭借这一协同理念,雄克实现了对自动化搬运的创新,向成为夹持技术和抓取系统领域的卓越领导者迈出了关键的一步。

1978
上市

液压膨胀技术

 

雄克开发出液压膨胀技术,并推出了 TENDO 刀具夹持系统。

1966
第一个产品领域

标准卡爪

 

建立了首个卡爪产品系列,现包含 1,200 种标准卡爪。