理念

对未来的愿景从提出疑问开始。对我们来说,最重要的问题是:我们如何能做得更好,促进创新意识、提高生产质量和生产效率,从而提高我们客户的市场地位。 而做得更好,就是更好地为客户服务。

即使在全球化时代,我们仍然高度秉持家族企业的价值观,与客户保持直接联系并承担个人责任。


我们致力于满足客户的要求并超越客户的期望。我们通过施行 100% 最终控制政策,持续改进和众所周知的雄克“关爱文化”,将客户的需求变成我们自身的需求。

雄克永远领先一步:做更多的准备去接受挑战并将理想变为现实;做更多的投资实现技术创新;更加灵活地应对未来的快速变化,并为各种任务提供解决方案。那就是我们所代表的。

想客户之所想。

 

对我们来说,我们经营理念最重要的基石是:开拓精神、关爱文化和可靠性。

 
开拓精神

“开拓者勇于开辟新道路。”

作为以客户为导向的创新厂商,雄克只开发能帮助客户应对自动化及刀具和工件夹持领域未来挑战的卓越产品。
我们只做出有意义的改变和创造,并且专注于我们擅长的领域。

关爱文化

“做得更好,就是更好地为客户服务。”

最佳的客户支持,最充分的运行准备,以及生产最好产品的激情,都是我们关爱文化的一部分。

可靠性

“一次安装,一劳永逸”

我们的产品和解决方案,经过上百万次测试,始终为客户提供附加值,代表了精确性、坚固性和耐久性。