arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

TENDO 液压刀柄

市场上使用寿命最长的液压刀柄

数十年以来,TENDO 液压刀柄已成为高精度刀柄的代名词。并持续发展,这项前瞻性的夹持技术可以满足苛刻、通用精密加工持续增长的需求。
TENDO 适用于所有通用刀具柄部类型。产品型号全面,面向任何应用都可以提供合适的解决方案。TENDO 可应对各种挑战 - 无论短或长、厚、薄和优化干扰轮廓,适用于铣削、刀具磨削或车削机器。减径套使夹持范围具有灵活性。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 最大回转和重复精度 < 0.003 mm
  • 出色的减振性能
  • 精确长度预设,轴向或径向
  • 数秒内完成装调
  • TENDO 标配精密动平衡(G2.5 / 25,000 RPM)
  • 所有筛选器
    723 条结果
    TENDO Silver

    TENDO Silver

    TENDO Silver 为液压膨胀技术领域提供了经济实惠的选择,高性价比,直接夹持。TENDO Silver 提供九种接口,是一款精密刀柄,工艺可靠,能够与所有机床主轴兼容。
    显示系列
    TENDO E compact

    TENDO E compact

    TENDO E compact 液压刀柄在铣削、钻孔、铰孔和螺纹加工等应用方面具有显著优势。在所有上述作业中能使刀具使用寿命延长高达 300%。
    双重定位机型同时具有锥面和平坦表面,可通过平坦表面闭合刀具法兰和机床主轴前端之间的接口间隙。
    显示系列
    TENDO Slim 4ax

    TENDO Slim 4ax

    SCHUNK TENDO Slim 4ax 是适用于轴向加工和径向精加工的刀柄。它是其同类产品中唯一能够满足所有要求的产品:符合 DIN 69882-8 的热缩轮廓,易于操作,装调时间短,刀具使用寿命长,灵活性高,以及即插即用,同时适用微量润滑。
    TENDO 超薄型 4ax Cool Flow 机型可凭借壁上的冷却液通道使外围冷却。冷却液直接送入刀具切削刃。
    显示系列
    TENDO Zero

    TENDO Zero

    TENDO Zero 液压刀柄是铰孔、精加工中专用的高精度刀柄,或要求必须实现完美回转精度的应用中使用。可使将分别进行补偿的刀具、接口和主轴达到最小的同心度误差。
    显示系列
    TENDO ES

    TENDO ES

    当机床内可用空间有限,甚至要以厘米精度计算时,可采用带零干扰轮廓的 TENDO ES。SCHUNK 极短型液压刀柄非常适合于大工件机加工 —— 即便机床内空间狭小 —— 以及用于深孔钻削。
    显示系列
    TENDO LSS

    TENDO LSS

    最小角度机加工或工件难以触及时,TENDO LSS 可以克服障碍,完成难度较高的切削任务。稳定性高且径向刚性高,超薄刀柄非常适用于钻孔、铰孔、精铣加工操作。
    显示系列
    TENDO RLA

    TENDO RLA

    敏感齿轮定向时,此设置时间最小化装置可为您提供刀具长度微米级精密定位。长度调节螺钉配备前后止挡。
    显示系列
    TENDO Turn

    TENDO Turn

    除了采用减径套获得更大的夹持范围、回转和重复精度 < 0.003 mm (DSE 双夹紧嵌块)以及易于操作等亮点外,TENDO Turn 还因其独特的减振效果而倍受青睐。可帮助您获得出色的工件表面。
    显示系列
    iTENDO²

    iTENDO²

    凭借 iTENDO²,我们将智能刀柄的理念提升到了一个新高度。有三种不同的套装可选,让客户便捷地开始使用这项新技术。套装中均包含一个 iTENDO² 刀柄,可选不同接口,装有加速度传感器,在加工时,可以在靠近工件位置收集并提供准确、稳定的数值,用于加工工艺的优化。在基础版本 iTENDO² pad 中,刀柄可将捕获的数据无线发送到随附的平板电脑,提高过程透明度。
    而对于 iTENDO² easy connect 版本,我们将智能刀柄技术集成到机床中,还能够通过模拟接口将测量值传输到更高级别的流程监控系统中。作为软件扩展和第三阶段扩展的 iTENDO² easy monitor 版本现提供带有机床集成功能的简单流程监控选项。
    显示系列
    TENDO 法兰

    TENDO 法兰

    TENDO 法兰是雄克生产的一种液压膨胀法兰,采用不同的公制和英制夹持直径。可提供带 CAT 40 和 CAT 50 接口的适用 TENDO 法兰适配器。
    显示系列