arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

TRIBOS 三角刀柄

从微量至大批量切削加工

从高精度的微细加工到大切削量加工,TRIBOS 将可实现理想效果。拥有专利 TRIBOS 应力锁紧式夹持技术,SCHUNK刀具夹持系统因其多样性和适用范围广泛独具优势。
优异的同心度性能 < 0.003 mm,确保刀具的长使用寿命,并获得优良的表面质量。TRIBOS 完全免维护,其内部的蜂巢/锚固式结构提供了理想的减振效果。使用减径套拓展了夹持范围。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 从微细到最精细加工,乃至到重负荷和批量金属切削
  • 同心度 < 0,003 mm
  • 完全不用维护
  • 最佳阻尼减振性能
  • 旋转对称设计
  • 所有筛选器
    388 条结果
    TRIBOS-R

    TRIBOS-R

    通过独特的多边形蜂窝结构,增大的外径,最佳的径向刚度和阻尼比,TRIBOS-R 提供最佳的动态偏转特性。
    显示系列
    TRIBOS-S

    TRIBOS-S

    极薄设计!在最严格的加工条件下保证精确性如果工件区域难以触及且常规夹持系统存在限制,具有极薄设计的 TRIBOS-S 三角刀柄将成为理想解决方案。
    最高连续回转和重复精度 <0.003 mm 的理想性能可确保切削操作更均匀,从而将刀具使用寿命增加四倍以上。
    显示系列
    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM 适用于转速高达 85,000 RPM 及以上的微切削领域的高速精密加工。这款外形紧凑的刀柄可达小于 0.003 mm 的高跳动精度,以及三角形夹持结构带来的稳定性,确保了精密可靠的金属切削。型号全面,完美适合小型高动态加工中心使用。
    显示系列
    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini 是微切削加工中的设定标准。这个多边形夹持系统用于医疗技术、电工技术以及钟表制造业或精密压模构造业中外壳、模型、电极和刻模的金丝机加工操作。TRIBOS-Mini 可用于夹持极小的柄,从而不再需要制造耗时且成本昂贵的专用刀具。
    显示系列