arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

SINO-R 膨胀刀柄

螺纹铣削的专家

SINO-R 是 SCHUNK 基于膨胀技术而研发的多用途通用刀柄。与传统使用的刀柄,例如 WELDON、Whistle Notch 或动力驱动式刀柄相比,SINO-R 膨胀刀柄在质量和通用性方面更具优势。SINO-R 非常适合用于大批量切削、螺纹铣削、钻孔和切削。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 夹持力、硬度和减震之间的最佳比率
  • 换刀便捷
  • 采用中间套筒,夹持范围广泛
  • 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
  • 夹紧后,刀具可传输高达 800 Nm 的扭矩(刀柄 Ø 32 mm /柄部质量 h6)。
  • SINO-R

    SINO-R

    SINO-R 是 SCHUNK 基于膨胀技术研发的膨胀刀柄。SINO-R 系列的三个特点使其在螺纹铣削的质量和生产力方面享有不可替代的地位。高径向刚度可防止刀具的偏转。较高的扭矩传送让刀具得以发挥其最大潜力。且优异的减振特性最终可形成无振纹的最佳螺纹表面。
    显示系列
    209658
    HSK-F 63 
    25 mm 
    85.0 
    209659
    HSK-F 63 
    32 mm 
    116.0 
    209602
    JIS-BT 40 
    12 mm 
    81.0 
    209604
    JIS-BT 40 
    20 mm 
    86.0 
    209605
    JIS-BT 40 
    32 mm 
    98.0 
    209615
    CAT 40 
    1 1/4" 
    115.0 
    209612
    CAT 40 
    1/2" 
    73.0 
    209613
    CAT 40 
    1" 
    100.0 
    209614
    CAT 40 
    3/4" 
    78.0 
    209623
    CAT 40 
    12 mm 
    73.0