arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

延长件

长、薄、夹持工艺可靠。

源自雄克的创新型 SVL 刀具加长杆为难触及区域的精密加工而设计。其为设置时间和成本方面建立了标准。加长杆可在短时间内被夹入几乎所有精密刀柄中。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 单个 SVL 加长杆即足以与各种不同标准刀具结合使用,无需昂贵的专用刀柄。
  • SVL 加长杆适用于 TENDO、TRIBOS 和 CELSIO 夹持系统。
  • 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
  • 使用减径套则无需昂贵专用刀具。
  • 在筒夹卡盘系统中也有多种应用。
  • TENDO SVL

    TENDO SVL

    TENDO SVL 刀具加长杆设计用于在需要低干扰轮廓的难进入区域进行精密加工。
    TRIBOS SVL 加长杆可与 TENDO 液压刀柄或 TRIBOS-R 和 TRIBOS-S 三角刀柄互相完美配合。两个系统对整个系统均有阻尼作用,可减少振动。
    显示系列
    TRIBOS SVL

    TRIBOS SVL

    使用 TRIBOS SVL 加长杆,用户则可使用标准刀具,取代昂贵的专用刀具。可与 SCHUNK 多种刀柄组合使用,加长杆回转精度 < 0.003 mm 延长件,轮廓纤长无干涉。TRIBOS SVL 加长杆与 TENDO 液压刀柄或 TRIBOS-R 三角刀柄可完美配合。有两种型号可选:防冷却液型,最高 120 bar;或带外围冷却型
    显示系列
    CELSIO SVL

    CELSIO SVL

    具有最佳干扰轮廓的 CELSIO 热缩加长杆为个别难触及的加工案例类型提供通用解决方案。CELSIO 程序通过近乎无限的热收缩刀柄和热收缩扩展件结合可能性提供最佳通用性。
    显示系列
    ER Mini SVL

    ER Mini SVL

    使用 ER mini SVL(SVL = 加长杆)可以轻松地以纯机械方式夹持标准刀具。
    其纤细且经过优化的轮廓可以为单个和不易触及的加工案例提供理想的解决方案。
    此外,该加长杆可与几乎所有 SCHUNK 筒夹组合使用。
    显示系列