arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

适于便捷铣削应用的快换系统

适用于有限空间的创新技术

SCHUNK 的 VERO-S NSE mini 是一款高度仅为 20 mm 的非常平整且能够快速更换的托盘系统。和 NSE plus 相比,NSE mini 的下拉力较低,更为适合轻型切削任务。因其小巧的设计,可以实现最小和可变的钻孔布置。
通过弹簧弹力夹持,无能源消耗;而且以自锁和适形的方式进行夹持。6 bar 的气动系统压力,即足以打开模块。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 可以降低 90% 的装设成本
  • 重复精度 < 0.005 mm
  • 下拉力高达 6 kN
  • 可设计无数工件夹持组合
  • 形状配合,自锁连接
  • 带 NSE mini 的夹持系统

    带 NSE mini 的夹持系统

    VERO-S NSE mini 模块构成的夹持系统,作为基础用于极快速地装调夹持托盘、夹持装置或工件。
    显示系列
    NSE mini 的空夹持托盘

    NSE mini 的空夹持托盘

    可安装于 VERO-S 夹持系统的空夹持托盘,为不同的夹持装置定制化设计。
    显示系列
    单个 NSE mini 模块

    单个 NSE mini 模块

    VERO-S NSE mini 系列快换模块由不锈钢制成,适用于简单铣削应用。
    显示系列
    单个 NSE-HT mini 模块

    单个 NSE-HT mini 模块

    带 NSE mini 接口的夹持模块尤其适用于高温应用和增材制造。
    显示系列
    NSE mini 的定位销

    NSE mini 的定位销

    带有短锥的定位销,让夹持托盘、工件或装置与夹持模块间适形连接。
    显示系列