arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

适于微型应用的快换系统

世界上最扁平的快换模块

VERO-S NSE mikro 微型模块将 SCHUNK VERO-S 快换系统的工件快速更换效果提升到新高度。首次实现在几秒钟内,以小于 0.005 mm 的重复精度更换最小的组件。高度仅为 12 mm,外径只有 Ø 49 mm,这是 SCHUNK 产品系列中最扁平的快换模块。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 可以降低 90% 的装设成本
  • 重复精度 < 0.005 mm
  • 极为扁平的小型快换模块
  • 下拉力可达 400 N
  • 形状配合,自锁连接
  • 带 NSE micro 的夹持站

    带 NSE micro 的夹持站

    进行微型应用的夹持站,以 VERO-S NSE mikro 模块为基础对夹持装置进行极为快速的装调。
    显示系列
    NSE mini 的空夹持托盘

    NSE mini 的空夹持托盘

    放置在 VERO-S 夹持站上的空夹持托盘,为不同的夹持装置提供定制化设计。
    显示系列
    单个 NSE mikro 模块

    单个 NSE mikro 模块

    VERO-S NSE micro 系列快换模块由不锈钢制成,用于“微型应用”。
    显示系列
    NSE mikro 的定位销

    NSE mikro 的定位销

    带有短锥的定位销,通过夹持模块对工件或设备适形连接。
    显示系列