arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

气动夹具

强力、高效,即使在有限空间内也是如此

TANDEM 系列气动夹具可在受限空间内实现高夹持力。广泛的产品范围,其中包括气动夹具,具有标准夹爪行程、长行程、利用固定夹爪进行夹持、卡爪快换系统或感应式卡爪监控 —— 始终提供最适合您应用的产品。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 极其紧凑的设计
  • 高达 55 kN 的极高夹持力
  • 夹持力可通过气压调节
  • 中央机床侧中央润滑
  • 标配为两个爪接口
  • KSP3

    KSP3

    第三 代气动二爪强力夹具,外形为紧凑设计,具有高夹持力和新技术亮点。这些强力夹具有标准行程、长行程和固定爪型式可选。
    显示系列
    KSP3-IM

    KSP3-IM

    第三代气动二爪强力夹具,具有夹爪位置感应监控功能,可以增加安全性,适合于自动化应用。
    显示系列
    KSP3-BWA

    KSP3-BWA

    第三代气动二爪强力虎钳采用紧凑设计,带有卡爪快换系统,可极快地适应新的夹持任务。这些强力夹具有标准行程或长行程型号可选。
    显示系列
    PGS3

    PGS3

    带 VERO-S 快换接口的气动二爪强力夹具,用于自动化切削应用中夹持小工件。所提供型号具有标准卡爪行程和长行程。
    显示系列
    KRP3

    KRP3

    气动启动三卡爪夹持块,使用紧凑设计,具有高夹持力。所提供型号具有标准卡爪行程和长行程。
    显示系列