超强磁力!

应用于工件搬运的无形力量

SCHUNK 的磁力机械手如同拥有超能力一样,能够移动处于任何位置的各种规格的铁磁部件。物件的摆放方向无关紧要 — 借助精妙的干扰轮廓,即使动力发生故障,机械手也始终能够快速且稳定地夹持工件。而在速度方面 — 与其他产品相比,我们的磁力明星产品能够在最短时间内做好作业准备。只需短暂供电即可让磁力机械手准备就绪。

简单、易于操作,功能极其强大 — 快将无形而实用的磁力引入到生产应用中吧!

优点 - 为您带来的益处


  • 极高的夹持力能够在紧凑型自动化系统中稳定可靠地搬运部件
  • 通过 24 V 电压供电驱动,节能,简化连接和接线
  • 工件可从五面无干涉进行处理
  • 轻型设计,应对高动态应用的挑战
  • 即使在紧急制动的情况下亦能维持稳定的夹持力,保证稳定而安全的工艺过程

磁力机械手是如何运作的?

磁力机械手的功能基于 AlNiCo 和钕磁铁的组合。为激活系统,电流脉冲通过线圈产生,线圈相应地将 AlNiCo 磁铁的极性反转。AlNiCo 磁体的磁通量在退磁状态下通过钕磁体,并且在钢制机械手的基体上方闭合磁路。通过机械手的操作模式持久而稳定地夹持工件,该模式以电磁铁和永久磁铁的结合为基础,即使在断电时也能保持稳定的磁通量。

 

剖视图

剖视图

  1. PLC 连接插头
    利用数字 I/O 进行通信
  2. 供电连接
    插头
  3. 带有
    集成式控制和电力电子元件的电力控制单元
  4. LED 显示
  5. 铜质线圈
    ,用于逆转 AlNiCo 磁铁的极性
  6. 极性可逆的 AlNiCo 磁铁
    ,以电磁线圈围绕
  7. 极性不可逆的钕永久磁铁
    ,通过工件引导磁通量

应用中的无形力量

电池搬运
为了填充电池组或托盘,电池模块可以间隔紧密地放置。
金属板搬运
数字化的四段式夹持力调节功能可实现超薄钢板的抓取和分离。
毛坯件搬运
定制化的导磁块能够助力机械手轻松抓取圆形物料。
电机搬运
用于装配,可同时搬运大量各式各样的电机。

我们的磁力明星产品

极具吸引力且高效节能

EMH

电动永磁机械手,集成有电子装置和磁化状态下的反馈功能,可高效节能地搬运铁磁工件。


关于该产品的更多信息

EGM

电动永磁机械手,高效节能地搬运铁磁工件。


关于该产品的更多信息

您在实施项目期间,是否需要 SCHUNK 提供技术支持?

我们很乐意在验证应用可行性时给予您支持

在 SCHUNK 机器人应用中心 CoLab 中,我们将与您一同测试您预设的应用情景。我们将通过这种方式帮助您根据情况选择合适的磁力机械手。
现在就与您的 SCHUNK 联系人沟通,我们期待与您讨论并开发应用。


立即了解!