iTENDO²

为您实现最佳工艺的智能方式

有了 iTENDO²,便能够将 TENDO 液压技术的完美技术特性和数字化过程监控的无限可能结合在一起。从金属切削领域来看, iTENDO² 智能刀柄被认为是“最接近零件”的非磨损部件,因其可用于信号采集。

轻松实现数字化的刀柄

数字化被认为是制造业所面临的最大挑战。但是,它也为企业带来了使工艺更精确、更可靠、更快速的机会。为实现这些提供的前提条件是,通过智能系统识别不可预见的不稳定性并且实时干预实现最大过程稳定性。其效果是能够最大限度地减少废品率,大幅缩短生产时间,并显著提高质量和效率 - 即使在小批量生产的情况下也是如此。凭借着新 iTENDO²,SCHUNK 大力推动了金属切削行业的数字化发展。得益于实时数据通讯,SCHUNK 首次提供了一种非常容易使用的形式,可以用刀柄进行工艺优化。

您是否对使用新型 iTENDO² 感兴趣?
那么立刻联系我们的产品专家吧。

技术优势
一览

  • 能够进行实时的数据通信和过程分析
  • 外形轮廓没有更改,冷却剂使用不受限制。可以 1:1 替换标准刀柄。
  • 流程透明可见,采用了直观性的用户界面和流程专用的应用程序。
  • 转速高达 30,000 RPM,应用领域非常广泛

正在使用的 iTENDO²

沉孔加工
在进行沉孔加工时,iTENDO² 会监控表面质量是否合格。在此应用程序中,对沉孔过程的监控用于质量和过程控制,以及记录对该功能至关重要的特征。
钻头磨损检测
直径小于 3 mm 的钻头因切削力低而难以监控。挑战在于检测磨损(磨损趋势),并在刀具损坏前进行更换。
自动重新调整电刷
工件表面的边缘是用刷子操作去毛刺的。随着刷子的磨损,必须重新调整进给量。iTENDO² 支持自动进给。

用 iTENDO² 起飞


从 iTENDO² 的透明数据采集开始将比以往更容易。通过简单的点击即可将刀柄连接到平板电脑,iTENDO² 可以立即检测到不规则的情况,并帮您在各种加工过程中更有效地工作。在平板电脑上,可以实时跟踪这过程,并通过在自动记录的参数中设置确切的限制来记录和启动。在我们的视频中,我们展示了用户友好且简单的操作。

iTENDO² 垫即将推出
iTENDO² 垫用一种方便的铝制外壳提供。这意味着所有组件均可在存储期间得到
保护,并在临时
实行过程监控的情况下被灵活地运送到机床处。你也可以在我们的商店里找到其他的刀柄,这些刀柄非常适合您的应用
和设备。

联系人

iTENDO 团队

如需详细信息,请联系我们!
电话: +49-7133-103-3308
iTENDO@de.schunk.com

服务和支持

电话:+49-7133-103-2500
传真:+49-7133-103-2239
cms@de.schunk.com