R-EMENDO? R-EMENDO!

用于自动化机加工的 SCHUNK 工具

我们的 “机器人加工” 系列被单独命名为:R-EMENDO
R-EMENDO - 机器人加工
R 代表机器人,EMENDO 意味着加工:即通过如去毛刺、打磨和抛光等材料去除方式来改善工件。进一步了解 R-EMENDO 工具。

有兴趣进一步了解吗?
请提供更多的信息,让我们了解您计划实施的自动化加工任务。我们的应用专家将与您进行讨论,并提供合适的解决方案。

电话:+49-7133-103-3883
remendo@de.schunk.com

针对各类应用的合适解决方案

借助 R-EMENDO,实现手动到自动化的转变

去毛刺

在工件加工之后,去毛刺和对锐边倒角是金属加工行业中执行最频繁的表面处理操作之一。这一极单调的操作往往还会因锐边导致受伤。
涉及去毛刺时,SCHUNK 会提供各式各样的加工工具,执行相应的去毛刺任务。为您的去毛刺解决方案寻找合适的产品。

磨削

工件磨削通常用于去除较粗糙的材料或为下游的工件表面精加工做准备。通过选择合适的工具和研磨剂,可以使用不同的材料去除工具对金属、木头或塑料等进行加工并获得良好的表面质量。
为了使工件获得均匀的精加工,除了加工工具之外,SCHUNK 还在磨削材料和最佳加工参数等方面,提供全面支持和建议。您在这里可以获得针对打磨应用的合适解决方案。

抛光

对表面进行抛光通常是最后的机加工步骤,它会给予工件完美的表面加工效果。除了工具和抛光剂之外,恒定的接触力在实现最佳和稳定的抛光效果方面也特别重要。使用自动化抛光的 SCHUNK 产品,可调节、恒定的接触可实现优秀的表面加工结果。
此外,我们乐意就抛光解决方案的更多工艺参数提出建议,以使您得到完美结果。

用于机加工的 SCHUNK 工具

RCV
带叶片式气动马达和径向补偿的气动去毛刺主轴,用于旋转刀具。
CRT
带径向补偿的气动往复锉
CDB
兼容型去毛刺工具,可使用手动工具的刀片
AOV
气动偏心轴向补偿砂光机
MFT-R
带径向补偿的气动主轴
MFT
带轴向补偿的气动主轴
FDB
带涡轮电机和径向补偿的气动去毛刺主轴
FDB-AC
带轴向补偿的气动去毛刺主轴和锥形刀具
PCFC
气动打磨恒力机构

从手动到自动 – 马上实现

采用人工操作通常会给员工带来体力上的负担。此外,磨屑或碎屑之类的微粒排放通常会造成健康风险。升级为自动化加工可使这些风险降至最低,另外还创造出更多的剩余价值:

升级为机器人辅助机加工的好处:

  • 机加工结果的质量稳定
  • 提高安全性及改善员工工作环境
  • 机加工时间减少
  • 机加工能力提高

机器人均可完成:上料和加工

您是否已经在使用机器人进行机床上下料? 如果是,那么您现在也可以立即实现机器人自动化去毛刺。机器人配合 SCHUNK 自动化材料去除工具,可以便捷地将大量去毛刺任务转为自动化操作,从而在机床加工完成后可以立即执行。现在就把握机会,降低生产时间和成本 — 只需少量投资。

提升现有机器人的优势

  • 机器人产能提升
  • 使工作步骤间更连贯
  • 减少部件的生产时间
  • 减少制造成本,从而实现较快的投资回报

更多信息

产品详情
解决方案