PGN-plus-P 的成功客户案例

我们的 PGN-plus-P 机械手能确保自动化工艺的安全和可靠,其全面的产品范围还能够为每一种应用提供正确的解决方案。

Tamara Laslo, SCHUNK
我们的
PGN-plus-P 机械手因其可靠性 – makes me superior
Florian Lang, HEITEC
PGN-Plus-P 的重量优化设计 - makes me superior
Thomas Imme, HandlingTech
PGN-plus-P 产品范围广泛 – makes me superior
Jochen Schreiber 和 Benedikt Kreisel, Bystronic
精密性和 PGN-plus-P 的优秀质量 – makes me superior

高性能机械手 PGN-plus-P

完善、独特且多样化

长使用寿命内免维护,十多年来始终如一的品质保证。SCHUNK 通用型机械手 PGN-plus-P 是市场上应用广泛的多样化机械手。

了解 PGN-plus-P 的特点

获得专利的 SCHUNK 多齿型导轨

成熟的技术。现在有更多优势!

新款 SCHUNK PGN-plus-P 和 PGN-plus-E 机械手是 SCHUNK 30 多年实力带来的成果。基于巧妙的创新战略,不断扩展并历经各种环境考验的基础部件,并具有最先进的功能。到了 2000 年,SCHUNK 认识到:之前通过吸收力/力矩方式使用的 T 形槽导轨需要进行改进。这也就是SCHUNK多齿导轨诞生的时刻,让SCHUNK PGN-plus 通用机械手成为世界上最好的机械手。

PGN-plus-P 的所有技术细节