TENDO Slim 4ax

全球首款具备标准化热缩刀柄轮廓的液压膨胀刀柄

雄克 TENDO Slim 4ax 是用于轴向机加工的刀夹。它是其所属等级中唯一能够满足所有要求的产品:热缩轮廓、移运简便、装调时间短、刀具使用寿命长、灵活性高度,连同即插即用,以及最小润滑量的应用。

全球首创!


热缩刀柄的细长外部轮廓 —— 内部采用精巧的液压膨胀技术!通过雄克 TENDO Slim 4ax,首次将热缩刀柄完整外形与久经考验的高品质雄克液压夹持技术结合在一起。超薄型精密刀座非常适合轴向加工,精度极高,减震效果优异。在汽车行业中,雄克 TENDO Slim 4ax 可以在现有工艺流程中通过即插即用来替代热缩装置,无需对机床重新编程。

即插即用,更换便捷

与所有雄克 TENDO 液压膨胀刀夹一样,TENDO Slim 4ax 也具有持久的高偏转精度和完美的减震性能,并可使用扳手快速更换刀具。甚至能够精确满足狭窄的形状和位置公差要求,因此无需购买昂贵的外围设备。

这款精密刀柄可以取代常规的热缩刀柄,并且即插即用,而不必对机床重新编程,其优势可以在实际应用中直接测试,适合长期使用。雄克 TENDO Slim 4ax 将首先推出 HSK-A 63 接口。其他接口和规格也在计划之中。

产品详情

  • 即插即用

    1:1 可互换。插入液压膨胀刀夹 - 更换热缩刀夹。

  • 径向刚度高

    为达到最佳形状精度。坚固的基体可避免加工过程中的横向偏转。

  • 出色的减振性能

    液压系统可确保较高的表面光洁度,可提高机床主轴性能,延长刀具使用寿命并降低成本。

  • 最佳表面质量

    适当的顶部减振产生最佳表面质量,同时不产生振纹。

  • HSC/HPC-加工

    其转速为 25,000 rpm 时动平衡等级为 G2.5,适用于高转速情况。

  • 快速刀具更换

    无需外围设备即可实现微米级精度。拧到止位。

 

  • 品质卓越,适用于轴向加工

    5 轴中心和模具制造行业中的钻孔、锪孔、铰孔和螺纹切削。

  • < 0.003 mm

    回转精度和重复精度可确保最佳表面结果。

  • 灵活性高

    由于使用了减径套。

  • 免维护

    完全封闭的系统。无需维护且使用寿命长。

  • 德国制造。

    劳芬市,弗莱德里希·霍尔德林的故乡。

剖视图

  1. 油腔
  2. 膨胀套筒
  3. 基体
  4. 长度调节螺钉
  5. 环槽

也可以在量产中利用 TENDO Slim 4ax 的巨大优势:

  • 热缩轮廓符合 DIN 69882-8
  • 即插即用:1:1更换热缩刀夹,无需改变工艺流程。即刻准备使用!
  • 易于搬运
  • 设置时间短
  • 更长的刀具使用寿命
  • 灵活性高
  • 可使用最小润滑量

产品详情

图片库

更多
阅读大致内容
更多
阅读大致内容
更多
阅读大致内容
更多
阅读大致内容
更多
阅读大致内容
更多
阅读大致内容

产品手册

夹持技术亮点 (PDF, 12 MB)
联系人

内部销售

您是否对技术、价格或交付时间有疑问?我们期待您的回复。
您的内部联系人

服务和支持

直线电话:+86-21-54420007
了解服务