新款雄克 PGN-plus-P 和 PGN-plus-E 机械手

最新:机械手手指加长 50% + 整个生命周期免维护* + 抓取力增加 50%

新款雄克 PGN-plus-P 和 PGN-plus-E 机械手

现在,多齿导轨有了永久润滑的新款机械手!长生命周期内免维护。* 保证!

 

新款雄克 PGN-plus-P 和 PGN-plus-E 机械手是在现有成熟技术基础上的改进。改进的多齿导轨,通过永久润滑剂凹槽实现的永久润滑,以及针对更大重量工件的最大力,是新款气动雄克 PGN-plus-P 机械手的三大新特色。

*正常的清洁工作条件下。

获得专利的雄克多齿导轨。成熟的技术再获最新突破!

 

新款雄克 PGN-plus-P 和 PGN-plus-E 机械手是雄克 30 多年实力带来的成果。它们基于一项创新战略,这一战略的宗旨是不断扩展技术成熟的基础部件,使其具有最先进的功能。2000 年,雄克认为之前通过吸收力/力矩方式使用的 T 形槽导轨需要进行改进。这也就是雄克多齿导轨诞生的时刻,让雄克 PGN-plus-P 通用机械手成为世界上最好的机械手。

T形槽导轨传统技术。

产生的力和扭矩必须由两个导轨共同承担。在此过程中,可能出现大量负荷峰值,从而导致过早磨损和精度降低。

= 机械手手指

= 手指负荷

雄克多齿导轨。专利技术。

获得专利的雄克多齿导轨重新定义了雄克 SCHUNK PGN-plus 通用机械手的精确性和耐用性。力和力矩在平行排列的多个棱柱形导轨的导向区域分配。因此,导轨的承重能力更高并可确保更高的稳定性。

= 机械手手指加长多达 30%

= 机械手手指负载增加高达 100%

新款雄克多齿导轨。

使久经考验的导轨技术更加完美!新款雄克多齿导轨使承重面之间的距离显著增加。

成果:可以满足更高的力矩要求,可以使用更长的机械手手指。

= 机械手手指加长多达 50%

机械手手指负载增加高达 120%

 

 

 

产品功能一览

产品功能一览

全球市场上最成熟的机械手 – 最新款现已采用完美的多齿导轨和永久润滑。长生命周期内免维护。* 保证!

*正常的清洁工作条件下。

技术参数

尺寸单爪行程 [mm]抓取力 [N]最大允许手指长度 [mm]
402.516065
50420080
646350100
808540125
10010870160
125131300200
160162000245
200253200310
240305000355
300356000365
380459050400

 

 

 

30 年功能保证
雄克长生命周期保证

 


专利的雄克多齿导轨,在工艺中可靠中实现最大抓取力、高扭矩和功率吸收及精确搬运。只有雄克才针对 PGN-plus 机械手完整生命周期内的精确性、坚固性和可靠性提供特有的长生命周期保证*。

除 36 个月的质保期外,带多齿导轨的气动雄克机械手还有长达 30 年的功能保证(仅限德国),且无额外成本!

PGN-plus-P 技术

新款雄克 SCHUNK PGN-plus-P 机械手,使雄克在气动通用机械手的研究上走得更远。通过不断优化多齿导轨,该产品设立了新的市场基准。同时,新款 PGN-plus-P 机械手与独特的雄克附件系统配合使用,适合几乎所有自动化应用。

  • 机械手手指加长高达 50%——由于最大扭矩更高。

    由于最大扭矩更高,因此改进后的多齿导轨容许对同样大小的机械手使用更长的机械手手指,而不会让导轨过载。因此在有限空间内处理任务时,通过优化的干扰轮廓进行抓取变得更加容易。

  • 坚固多齿导轨中的润滑凹槽延长寿命周期。

    永久润滑剂凹槽确保持续供应润滑脂。同时,确保即便是短行程,也能快速形成均匀的润滑膜。

 

  • 力更大

    与 PGN-plus 相比,相同尺寸的机械手外壳中更大的活塞表面积可增加抓取力。与相同规格的机械手相比,可搬运更重的工件。

  • 过程安全性最高。

    多齿导轨可以增加斜拉面,从而降低表面压力,实现在工艺可靠且低磨损的情况下向基爪进行功率传输。

我们对于提高灵活性的解决方案:丰富的可选附件。

我们对于提高灵活性的解决方案:丰富的可选附件。


阀门

 

柱形设计的雄克微型阀都可以直接安装到机械手上。不但缩短了周期,还节约了电缆成本和压缩空气成本。

PGN-plus-P 附件

 

传感器系统

 

根据所选传感器型号,通过雄克 MMS 22 PI 传感器,最多可对两个感测位置进行自由编程。

MMS-PI2 传感器


可变类型

 

我们的方案是多齿形设计。了解带有多齿导轨的各类雄克机械手。无论是 3 指还是 4 指定心,加厚版或是带中孔版本。在您特殊工艺中保证可靠运行。

您对生产的最高要求。我们提供新款 PGN-plus-P!

您对生产的最高要求。我们提供新款 PGN-plus-P!


型号

  • 抓取力保持型 AS / IS
    即使压力下降,机械抓取力保持型亦能保证最小的抓取力。在 AS / S 中,具有夹紧效果,在 IS 型中,具有内撑效果
  • 防腐型号 K
    ,适合在易腐蚀的环境下使用
  • 耐高温型 V/HT
    ,适合在高温环境下使用
  • 力加强型 KVZ
    ,用于需要较大抓取力的情况
  • 精密型 P
    ,用于获得最大精度
  • ATEX 型 EX
    ,用于易爆环境
  • 防尘型 SD
    绝对密封,更大程度防止材料进入
  • 其他型号
    各种选配件可彼此结合使用。

产品详情


应用特定防护罩的防护等级
最高可达 IP 67

用于高温环境,如焊接。

防尘型号——防护等级 IP 64

 

用于多尘环境。防尘型号带有额外的异物防护功能,全面可靠。

洁净室认证

 

PGN-plus-P 是根据 EN ISO 14644 洁净室等级 5 认证的标准产品,配备标准防护罩 HUE 时,还可在 2 级洁净室中使用。抓取力提升高达 25%。

新款 PGN-plus-E

首款配备多齿导轨的简便电动机械手。多齿导轨、数字控制和 24 V 驱动,带永久润滑。


详情

从优势中获益:


新款雄克机械手 PGN-plus-E 将新款气动机械手 PGN-plus-P 成熟的高性能特点应用到机电搬运领域。此为首款配备多齿导轨、数字控制和 24 V 驱动装置的简单电动机械手,使得从气动部件向电动部件的切换变得特别容易。

  • 机械手手指加长多达 50%

  • 机械手手指负载增加高达 120%

  • 抓取力调节简单

PGN-plus-Electric 技术

新款雄克 PGN-plus-E 机械手将气动机械手 PGN-plus-P 久负盛名的顶尖性能特点直接转换到机电搬运领域。首款配备多齿导轨的简便电动机械手,

 

数字启动和 24 V 驱动装置的电动机械手,使得从气动部件向电动部件的切换变得尤为容易。通过二进制信号进行的数字启动简化了调试,可以快速集成到现有系统。

  • 机械手手指加长高达 50%——由于最大扭矩更高。

    由于最大扭矩更高,因此改进后的多齿导轨容许对同样大小的机械手使用更长的机械手手指,而不会让导轨过载。斜拉动力装置确保表面覆盖范围更大。

  • 坚固多齿导轨中的润滑凹槽延长寿命周期

    永久润滑剂凹槽确保持续供应润滑脂。同时,确保即便是短行程,也能快速形成均匀的润滑膜。

 

  • 抓取力调节简单

    雄克 PGN-plus-E 的抓取力可以快速、安全、手动地进行四级调节。

  • 过程安全性最高。

    新的多齿导轨可以增加斜拉面,从而降低表面压力,实现在工艺可靠且低磨损的情况下向基爪传输动力。

  • 一体化传感器系统

    控制和电力电子元件已经完全集成,因此不占用控制柜空间。24 V 机械手通过数字 I/O 输入信号启动。M8 插头监控最多 2 个抓取位置。

图片库

视频

其他信息

产品详情
解决方案
数据表
产品手册 (PDF, 5.9MB)