装配自动化领域新标准

雄克 24 V 机电一体化项目。

这是有史以来第一次能够实现由统一基于 24-V 的线性轴、旋转模块和机械手组成的完整装配系统。

即插即用!

模块化系统中的机电一体化雄克机械手、旋转和线性模块能够轻松进行组合、集成并顺利启动。

易于启动!

机电一体化模块调试简便。比气动更简便和更直观。

易于集成!

多功能和高能效的系统集成。连续供应理念、标准插头以及数字 I/O 控制。通过使用适销的标准化电缆,可轻松实施系统且设计紧凑。

易于使用!

磨损低、免维护的模块,无需关停机床即可顺利运行搬运和装配系统。可确保对变化过程的快速反应:从模块的简单调整到自动适应。

应用实例: 取放生产单元

紧凑快速的实施。

尽在一览!

产品优势

  1. 电动 ELP 线性模块
    革命性的自动学习功能可自动调整最佳速度。由于无需磨损件(无减震器和密封件),模块几乎是免维护的。
  2. 电动 EGS 机械手/旋转装置
    无终端减震器。因此该装置维修少,易于启动。多级且易于调整的旋转速度和抓取力,支持手动旋转开关,从而可实现高度灵活性。

  3. 电动 EGP 机械手用于小组件
    ,没有易损件,与气动机械手性能相同。快速型号是高速装配的
    完美解决方案。

  4. 雄克 SAS 支柱装配系统
    模块可以完美地结合在一起:可实现 10,000 多种可能的组合。调节单元和介质进给可以直接连接,灵活性极高。

系统优势

  • 模块可进行快速便捷的调试,从而节省时间,且模块化系统使整个系统设计紧凑。
  • 由于使用免维护组件,可实现最大的机床可用性和部件的生产速率。
  • 纯电力供电,几乎没有易损件,从而可大幅降低运行成本。
  • 与气动、物流使用和性能分配器相比,无需使用供电线,系统设计更加紧凑。
  • 完美适配的模块具有一致的控制理念,可快速、便捷地集成到整个系统和高级控制中。
  • 工艺可靠、低振动和低噪音,同时还可实现更高的循环速率,从而增加整个系统的产量和使用寿命。一致的 24 伏电源概念,满足了更高的安全要求。

快速选择

这款电动小元件抓取机械手具有高紧凑性能,用于装配自动化。抓取力-质量比提高了 180%。
世界上最紧凑的电动旋转抓取模块。
市场上最便于调节的电动线性模块
100% 可变。可按任意所需方式将元件和模块相结合并精确适配。
雄克分配器为多用分配器,对振动、灰尘和湿度不敏感。

轻松实现多种组合!

支柱装配部件和附件几乎可以实现所有有效的组合,无需建造工作。

装配自动化中的 1 轴应用

用于在自身轴上抓取和转动组件的转动工作站。

  1. 电动 EGS 机械手/回转装置
  2. 电动 ELP 线性模块
  3. 雄克 SAS 支柱装配系统

装配自动化中的 2 轴取放系统

取放系统,用于执行各种尺寸和重量的齿轮,没有切换时间。

  1. 雄克 SAS 支柱装配系统
  2. 电动 ELP 线性模块
  3. 电动 EGS 机械手/旋转模块

搬运和装配领域中的2轴取放系统

配备机械手/旋转模块的电动取放装置,可同时转动和运送电子元件。

  1. 雄克 SAS 支柱装配系统
  2. 电动 ELP 线性模块
  3. 电动 EGS 机械手/旋转模块
  4. Elektrisches Universaldrehmodul ERS