EGP 电动小部件抓取机械手

这款电动小元件抓取机械手具有最佳紧凑性能,用于装配自动化

SCHUNK EGP 电动二指平动机械手可快捷代替气动抓取模块,抓取力相同。EGP 可以通过数字输入 I/O 轻松集成到采用 24 V 电源的更高级别控制中。

智能机械手,完美适配系统

  • 24 V 电源和通过数字 I/O 提供控制,只需一根电缆连接。
  • 与调整气动元件一样轻松。
  • 几乎没有易损件,可简便地集成到现有电动系统中。
  • Speed 高速版本可实现更高水平的加工效果。
  • 4 种规格,覆盖大范围的机械手部件。
  • 完全兼容 24 V 机电一体化系统。

更多详细信息

提升过程效率的成熟技术


较之于采用集成电子器件的同等小部件抓取机械手,EGP 具有明显的优势,原因在于:

夹持力 - 质量比提升 180%,高速度。

搬运力敏感部件时,抓取力四级可调。

像气动微型平动机械手 MGP-plus 一样,采用了强劲的滚子导轨,保证了高效率。


可与机电一体化模块化系统的所有雄克组件完全兼容。

先进的安全过程传感器选项。

过程可靠性,无振动,因此不存在威胁使用寿命的因素。

轻而易举!
抓取力调节

EGP 的抓取力可以分四级,针对敏感工件进行单独调整。根据具体要求,可调节为最大夹抓取力 140N 的 25%、50%、75% 或 100%。您的优势:在操作过程中灵活调节抓取力。

完美适合!
最高装配灵活性

不同的安装选项可保证快速、轻松的机械手安装和更换。可以使用定心套轻松定位机械手,并且可以从侧面或底部拧紧固定。如果在底部多次拧紧,则可使用选配的适配器板,并排组装多个机械手。

适用于所有应用情形!
传感器系统

感应接近开关 IN。用于通过轴向或侧向电缆出口查询终端位置。带有 30cm 电缆和电缆连接器。

定位传感器!
灵活的 FPS 系统

FPS 传感器系统确定机械手的位置。然后,其数字显示手爪当前位于五个自由示教范围内的哪一个。此外,可采用软件“FPS 控制器”评估手爪位置。