S nástroji SCHUNK lze nyní automatizovat širokou škálu obráběcích kroků, které se dříve prováděly manuálně. Výsledek: vyšší produktivita, konzistentně dokonalé výsledky obrábění, nižší jednotkové náklady.
Sdělte nám prosím více informací o obráběcím úkolu, který chcete automatizovat. Naši aplikační experti s vámi prodiskutují vše potřebné a navrhnou vhodné řešení.
Naše produktová řada „Robotické odstraňování materiálu" má nyní svůj vlastní název: R-EMENDO. R znamená robotika a EMENDO znamená obrábění; vylepšení obrobku odebráním materiálu – například odjehlováním, broušením a leštěním. Seznamte se s nástroji R-EMENDO.
Odstraňování otřepů a srážení ostrých hran po samotném obrábění obrobku je jednou z nejčastěji prováděných dokončovacích operací v kovozpracujícím průmyslu. Kromě široké škály kovů lze pomocí odjehlovacích nástrojů SCHUNK přepracovat také plasty. Avšak tato často velmi monotónní činnost může také vést ke zranění v důsledku ostrých hran. Pokud jde o odjehlování, SCHUNK nabízí širokou škálu nástrojů pro nejrůznější odjehlovací úkoly. Najděte ten správný produkt pro vaše odjehlovací řešení.
Nová elektrická odjehlovací vřetena řady RCE jsou poháněna bezkartáčovým elektromotorem s nastavitelnou rychlostí až 50 000 ot/min.
Proces broušení obrobků se často používá k odebírání hrubších materiálů nebo k přípravě povrchů pro následnou povrchovou úpravu. Se správným výběrem nástrojů a brusiv lze obrábět různé materiály jako je kov, dřevo nebo plast s proměnným odběrem materiálu a různou kvalitou povrchu.
Aby bylo u obrobků dosaženo rovnoměrného povrchu, nabízí Schunk kromě vhodných produktů také komplexní podporu a poradenství při výběru správných brusných materiálů a optimálních parametrů procesu. Můžete se spolehnout, že dostáváte vhodné řešení pro vaši brousicí aplikaci.
Leštění povrchů je obvykle posledním krokem obrábění, díky kterému získává obrobek dokonalý povrch. Kromě nástroje a lešticího prostředku je pro dosažení optimálních a jednotných výsledků leštění zvláště důležitá konstantní kontaktní síla. S produkty SCHUNK pro automatizované leštění získáte ohromující výsledky povrchové úpravy díky nastavitelné a jednotné kontaktní síle.
Kromě toho vám rádi poradíme s dalšími parametry procesů pro vaše řešení leštění, abyste dosáhli dokonalých výsledků.
Manuální obrábění obrobků pomocí manuálních nástrojů je často spojeno s ergonomickým zatížením zaměstnanců. Kromě toho často vznikají zdravotní rizika v důsledku vzniku jemných částic, jako je brusný prach nebo třísky. Díky přechodu na automatizované obrábění jsou tato rizika minimalizována, ale kromě toho se také vytváří ještě více přidaných hodnot:
Používáte již robot k zakládání a vykládání svého obráběcího stroje? Potom jej můžete také použít bezprostředně po odjehlení obrobku. S nástroji SCHUNK pro automatizované obrábění pomocí robotů lze snadno automatizovat velké množství odjehlovacích úkolů, jež se tak provádějí bezprostředně po obrobení v obráběcím stroji. Využijte tuto příležitost ihned a snižte čas výroby