arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SWB 200/4 Podobné zobrazení

SWB 200/4

Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli

ID 1455397

SWB 200/4, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 17 mm
  • Jednotka: 1 sada = 4 kusy
Šrouby M12
m/sada [kg] 5.6
Šířka B [mm] 40.0
Materiál Ocel 16MnCr5, kalitelná
Výška H [mm] 60.0
Šířka drážky N [mm] 17.0
Rozestup otvorů b [mm] 22.0
Rozestup otvorů a [mm] 43.0
Ozubení 1/16" x 90°
Délka L [mm] 90.0
Produktová skupina Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli