ROTA NCD 215-66 Z170-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 832220
Tento produkt je výběhový typ.
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Průchozí otvor: 66 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Zdvih na čelist: 4.5 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 110 kN
- Max. aktivační síla: 50 kN
- Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
- Vlastní hmotnost: 25 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 6 (Z170) |
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 6000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 110.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 50.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 4.5 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 20.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.16 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 25.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %